Publikovat produkty
DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm
DUCO

DucoFlex Insulated circular duct D160 L1000 mm

The DucoFlex Insulated circular duct ^160 is a smooth and insulated ventilation ducht made of EPS. The good insulating properties of this product prevent a thermal bridge and therefore condensation when polluted air is extracted or outside air is supplied. Energy losses are also avoided. In addition to the good thermal insulation value, the material used also dampens noise and is very easy to handle. A connection piece is supplied as standard that connects the various EPS components in a quick and airtight manner.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-star-isokanaal-d160
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1030
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálPolystyren pěnový
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.49
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015550
  • Název ETIMDuct and pipe for flue gas and air