Publikovat produkty
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
Specifikace
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)68
  • Šířka (mm)225
  • Hloubka (mm)225
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.39
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air