Publikovat produkty
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts

"The 2x oval floor manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 D63 ducts and 2x DucoFlex oval.
This enables the manifold box to be positioned more accessibly. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
Specifikace
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)86
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)3.25
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air