Publikovat produkty
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 D180

"The D180 floor manifold box is the adapter between a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."

Specifikace
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-vloerplenum-12x63-d180
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)133
  • Šířka (mm)560
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)3.25
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air