Publikovat produkty
DucoScreen Top 120 CAP
DUCO

DucoScreen Top 120 CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the “CAP” version, the sun shading screen is always motor-operated and the screens cannot be coupled. In addition, the “CAP” version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a “FIX” version.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoscreen-top-120-cap
  • Skupina výrobkůTextile Sun Control
  • Skupina produktůScreens Without Ventilation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-10-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_50_45
  • Popis Uniclass 2015Louvre and shading systems

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko