Publikovat produkty
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 SR is a self-regulating ‘rotating drum’ window ventilator with a ‘Soft-Line’ design outer section. This window ventilator was introduced in 1992 and is being used with complete satisfaction in many projects.

Specifikace
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoton-10-80-zr
  • Skupina výrobkůWindow Ventilation
  • Skupina produktůStandard Window Vents
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)94
  • Hloubka (mm)79
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
  • Kód ETIMEC010022
  • Název ETIMAir vent

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie