Publikovat produkty
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
    DUCO

    DucoVent Design AK

    An aesthetic vent, available with five different cover plates: square (standard and XL), rounded square (standard and XL) or round. The sleek design, combined with simple installation thanks to the magnetic strips used, ensures virtually invisible integration into any room where air extraction or supply is provided.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaducovent-design
    • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
    • Skupina produktůAccessories
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-09-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)66
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)215
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)0.36
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Kód ETIMEC011479
    • Název ETIMAccessories for air heaters