Publikovat produkty
DucoVent Premium Trimless
DUCO

DucoVent Premium Trimless

The DucoVent Premium Trimless is by far the finest vent in the market that can be used for both supply and extraction. A 'trimless' integration into the plasterwork makes the vent almost invisible. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect and therefore guarantees optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducovent-premium
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)74
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.28
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC011497
  • Název ETIMVentilation valve