Publikovat produkty
DucoVent Premium Trim
DUCO

DucoVent Premium Trim

The DucoVent Premium Trim is a vent that can be finished neatly against the ceiling. The vent can be used for both supply and extraction. Thanks to a minimal mounting height and paintable visible parts, the valve virtually merges into the ceiling. The well-thought-out design ensures a diffuse air supply via the Coanda effect, thus guaranteeing optimum comfort. Aesthetics and quality in one product! A perfect combination with DUCO's high-quality ventilation solutions!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducovent-premium-trim
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)145
  • Hloubka (mm)145
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011497
  • Název ETIMVentilation valve

Dostupnost regionu

Evropa