Publikovat produkty
GlasVent
GlasVent
    DUCO

    GlasVent

    This new ventilation vent with acoustic attenuation can be applied for all glass thicknesses from 10 to 56 mm!

    Placement is possible above the glass (deduction 100 mm) or as compact transom mounting.

    Specifikace
    • The GlassVent 100 SR AK is ideal in combination with vacuum glass (for glass thicknesses from 8 to 12 mm).

      The aluminum ventilation valve provides excellent water and wind tightness. This aesthetically pleasing window vent can therefore be used perfectly in high-rise buildings.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglasvent
    • Skupina výrobkůWindow Ventilation
    • Skupina produktůStandard Window Vents
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-10-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálABS
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
    • Klasifikace IFCPrvek budovy

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Nizozemsko
    Velká Británie