Publikovat produkty
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

Specifikace
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotareducer-12580
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)60
  • Šířka (mm)130
  • Hloubka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.06
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air