Publikovat produkty
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Specifikace
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaset-coax-kabel
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)210
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálMěď
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.31
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG000001
  • Název ETIMCables