Publikovat produkty
Silenzio Retro ZR
DUCO

Silenzio Retro ZR

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be used effortlessly in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations involving heavy noise pollution. The retro version is specifically suited for monumental buildings with a protected facade. This grille can be integrated invisibly into the façade (by means of an open butt joint) or can be fitted with a discrete outer grille (Duco outer grille or outer section of your choice).

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasilenzio-retro-zr
  • Skupina výrobkůSpecific Ventilation
  • Skupina produktůWall transfer air vents
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie