Publikovat produkty
Silenzio ZR /ZR AK muurrooster
DUCO

Silenzio ZR /ZR AK muurrooster

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be effortlessly used in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations where there is heavy noise pollution.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasilenzio-zr-muurrooster
  • Skupina výrobkůSpecific Ventilation
  • Skupina produktůWall transfer air vents
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)350
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Nemechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie