Publikovat produkty
User controller RF/Wired (White&Black)
DUCO

User controller RF/Wired (White&Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauser-controller-rf-wired-white-and-black
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)69
  • Šířka (mm)69
  • Hloubka (mm)17
Související
  • Hlavní materiálPC/ABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.18
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC001358
  • Název ETIMRadio transmitter

Dostupnost regionu

Evropa