Publikovat produkty
EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
Archivovány

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

Specifikace
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotavlx_etanj_v2
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůLinear Etanj
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring