Publikovat produkty
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    PIXA MIDI comes in two different body configurations. Using LED light sources, PIXA MINI is an innovative luminaire that is energy efficient and minimizes your maintenance costs with its long service life. Thanks to its deeply positioned light source, it captures clear light output without creating glare. Depending on the lighting design, it has color temperature options from 2700K up to 6500K.
    Specifikace
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector

      Optical Angles: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Grade: IP20

      Impact Resistance (IK): IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power Consumption: 20 W / 27 W

      Light Source: COB LED

      Correlated Color Temperature (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Color Rendering Index (CRI): >80 / >90

      Operating Temperature Range: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted / Plasterboard

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapixa
    • Skupina výrobkůEAE Lighting
    • Skupina produktůDownlight / Spotlight
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCRecessed lighting
    • Kód UNSPSC39111505
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika