Publikovat produkty
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Specifikace
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102102450EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Luna
    • Skupina produktůBath Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)113
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)158
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures