Publikovat produkty
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Specifikace
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota102167108EX-Y
      • Skupina výrobkůE.C.A. Nita
      • Skupina produktůConcealed Shower Mixer
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2018-02-14
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)148
      • Šířka (mm)110
      • Hloubka (mm)65
      Související
      • Hlavní materiálChrom
      • Navrženo vTurecko
      • Vyrobeno vTurecko
      • Čistá hmotnost (kg)0.37
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Název UNSPSCShowers
      • Kód UNSPSC30181503
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Popis Uniclass 2015Bath taps
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Číslo OmniClass23-31 11 00
      • Název OmniClassFaucets
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures