Publikovat produkty
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink
    E.C.A. Serel

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    Specifikace
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102119026EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Wastes & Traps
    • Skupina produktůWastes & Traps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)340
    • Šířka (mm)68
    • Hloubka (mm)109
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.15
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Popis Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Číslo OmniClass23-21 23 27
    • Název OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures