Publikovat produkty
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap
    E.C.A. Serel

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Specifikace
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102111128EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Skupina produktůFiltered Stop Taps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValve parts or accessories
    • Kód UNSPSC40141616
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-31 11 19 11
    • Název OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING