Publikovat produkty
Nita Concealed Bath Mixer
Nita Concealed Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Nita Concealed Bath Mixer

    E.C.A. Nita Concealed Bath Mixer
    Specifikace
    • • 3 way diverter • Flow rate shower connection: 12.1 l/min • Flow rate bath filler: 20.6 l/min • 2 way diverter product code is 102126759EX • Localization product codes are available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102126757EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Nita
    • Skupina produktůConcealed Bath Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)408
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures