Publikovat produkty
Slim Shower Head - 400x400 mm
Slim Shower Head - 400x400 mm
    E.C.A. Serel

    Slim Shower Head - 400x400 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    Specifikace
    • • Shower head size: 400x400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 14 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102145015EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Shower Heads
    • Skupina produktůShower Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)144
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 19
    • Název OmniClassShower Head Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures