Publikovat produkty
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Specifikace
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102159206EX-K
    • Skupina výrobkůE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Skupina produktůConcealed Bath Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)176
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
    • Popis Uniclass 2015Bath spouts
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures