Publikovat produkty
Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter
Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter

    E.C.A. Concealed Bath/Shower Mixer Flush Mounted Group - 2 Way Diverter

    Specifikace
    • • Plastic covered flush mounted body
      • Compatible with plastic and galvanized pipes
      • Suitable for marble and granite wall covering
      • The possibility to 37 mm adjustment
      • Installation connections are G 1/2‘’
      • Surface mounted group should be bought separately
      • 2 way special diverter
      • Optionally, T9 coded product has a ceramic cartridge with temperature and flowrate limitator

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102166201EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Concealed Bath/Shower Mixers
    • Skupina produktůConcealed Bath/Shower Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)170
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures