Publikovat produkty
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Myra Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    Specifikace
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167303HEX-Y coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167303HEX-Y coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167203HEX-YDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167203HEX-YDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102167303HEX-Y
    • Skupina výrobkůE.C.A. Myra
    • Skupina produktůConcealed Bath Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)76
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Popis Uniclass 2015Bath taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures