Publikovat produkty
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
    Specifikace
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102167601HEX-K
    • Skupina výrobkůE.C.A. Icon
    • Skupina produktůConcealed Basin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)211
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures