Publikovat produkty
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    E.C.A. Serel

    Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    E.C.A. Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
    Specifikace
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 209 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For gold effect product, flush mounted group with code 102866601EX should be bought separately
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102167606EX-YY
    • Skupina výrobkůE.C.A. Luna
    • Skupina produktůConcealed Basin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)119
    • Šířka (mm)207
    • Hloubka (mm)222
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures