Publikovat produkty
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Myra Touch Basin Mixer

    E.C.A. Myra Touch Basin Mixer
    Specifikace
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving • Operates with 4 unit AA 1,5 V lithium battery • Provides hygienic and practical usage by means of its touch feature • Provides long lasting usage • When the product handle is in the open position, water flow is provided with a touch to the battery body and water flow is stopped again with a touch • When the touch feature is used, the water flow is automatically interrupted for safety after 42 seconds of water flow • If desired, the product can also be used manually, with the touch feature deactivated
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102188031HEX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Myra Touch
    • Skupina produktůBasin Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)192
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)183
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures