Publikovat produkty
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect
    E.C.A. Serel

    Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Specifikace
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,7 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual mode hand shower (spray&stream) • Pause function on hand shower • High arc pull-down swivels 360° • Stainless steel effect
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota102518106EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Nita
    • Skupina produktůSink Mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)467
    • Šířka (mm)111
    • Hloubka (mm)270
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Popis Uniclass 2015Sink taps
    • Kód CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures