Publikovat produkty
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    E.C.A. Serel

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    E.C.A. Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    Specifikace
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota108108044EX
    • Skupina výrobkůE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Skupina produktůInfrared Basin Mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)161
    • Šířka (mm)53
    • Hloubka (mm)184
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures