Publikovat produkty
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32
    E.C.A. Serel

    4life Double Washbasin FL32

    SEREL 4life Double Washbasin FL32 (100 cm)
    Specifikace
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFL32
    • Skupina výrobkůSEREL 4life
    • Skupina produktůDouble Bowl Washbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vTurecko
    • Vyrobeno vTurecko
    • Čistá hmotnost (kg)22.67
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures