Publikovat produkty
Helios Shelf H414
E.C.A. Serel

Helios Shelf H414

SEREL Helios Shelf H414
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH414
  • Skupina výrobkůSEREL Helios
  • Skupina produktůShelf
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)520
  • Hloubka (mm)155
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-19 31 17
  • Název OmniClassSanitary Room Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures