Publikovat produkty
Helios Semi Pedestal HL22
E.C.A. Serel

Helios Semi Pedestal HL22

SEREL Helios Semi Pedestal HL22
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Compitable with HL35, HL36 and HL34 washbasins.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHL22
  • Skupina výrobkůSEREL Helios
  • Skupina produktůSemi Pedestal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)530
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)18.04
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Popis Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-19 31 17
  • Název OmniClassSanitary Room Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures