Publikovat produkty
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35
E.C.A. Serel

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

SEREL Helios Rounded Countertop Washbasin HL35 ( Ø46 cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHL35
  • Skupina výrobkůSEREL Helios
  • Skupina produktůCountertop Washbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)8.13
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17
  • Název OmniClassSanitary Room Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText