Publikovat produkty
Sapphire Wall Hung WC Pan SP10
E.C.A. Serel

Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

SEREL Sapphire Wall Hung WC Pan SP10 (52 cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSP10
  • Skupina výrobkůSEREL Sapphire
  • Skupina produktůWall Hung WC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)335
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)23.77
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste