Publikovat produkty
Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12
E.C.A. Serel

Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12

SEREL Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12 (63 cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 63x35,5cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNT12
  • Skupina výrobkůSEREL Nita
  • Skupina produktůBTW WC Pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)630
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)28.05
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste