Publikovat produkty
Purity Countertop Washbasin PR35
E.C.A. Serel

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPR35
  • Skupina výrobkůSEREL Purity
  • Skupina produktůCountertop Washbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)19.7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures