Publikovat produkty
Rita Countertop Slim Washbasin RT42
E.C.A. Serel

Rita Countertop Slim Washbasin RT42

SEREL Rita Countertop Slim Washbasin RT42 (80 cm)
Specifikace
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 80x40cm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRT42
  • Skupina výrobkůSEREL Rita
  • Skupina produktůCountertop Washbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)440
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)18.84
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures