Publikovat produkty
Combison™ Uno A
Ecophon

Combison™ Uno A

Panely se používají jako stropní podhled a zvuková izolace mezi místnostmi, pokud příčky nedosahují až ke stropní konstrukci. Dále pro svislé pohlcování zvuku v prostoru, kde je nutno zamezit hluku ventilace, kroků apod. Ecophon Combison Uno A se montuje na viditelný rošt. Každý panel lze snadno demontovat. Systémy se skládají z panelů Ecophon Combison Uno A a roštů Ecophon Connect, přibližná hmotnost systému je 13 kg/m². Kvalita systému je dána instalací jak nosného systému Ecophon Connect, tak i panlů Ecophon. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty, na zadní straně panelu je přilepena sádrokartonová deska tl. 13 mm. Viditelný povrch je opatřen povrchovou vrstvou Akutex™ FT a hrany jsou opatřeny základním nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20523
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůCombison
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604