Publikovat produkty
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Gedina™ A
    Ecophon

    Ecophon Gedina™ A

    For applications where a standard suspended ceiling system is required, but where strict functional requirements are needed. Ecophon Gedina™ A has an exposed grid. Each tile is easily demountable. The system consists of Ecophon Gedina™ A tiles and Connect™ grid systems, with an approximate weight of 2,5 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ T coating and the back of the tile is covered with glass tissue. Ecophon Gedina™ A can be supplied with primed edges or natural edges. The grid is manufactured from galvanized steel.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagedina-a
    • Skupina výrobkůModular ceilings
    • Skupina produktůGedina
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels