Publikovat produkty
Combison™ Uno Ds
Ecophon

Combison™ Uno Ds

Panely se používají jako stropní podhled a zvuková izolace mezi místnostmi, pokud příčky nedosahují až ke stropní konstrukci. Dále pro svislé pohlcování zvuku v prostoru, kde je nutno zamezit hluku ventilace apod. Combison Uno Ds se montuje do zavěšeného roštu a vytváří tak podhled s hladkým vzhledem. Zkosené hrany vytvářejí úzkou drážku mezi jednotlivými panely. Panely jsou snadno demontovatelné. Systém se skládá z panelů Ecophon Combison Uno Ds a nosných roštů Ecophon Connect, přibližná hmotnost systému je 11 kg/m². Panely maji jádro z recyklovaného skelného vlákna vysoké hustoty, na zadní straně panelu je přilepena sádrokartonová deska tl. 9 mm. Viditelný povrch je opatřen povrchovou vrstvou Akutex™ FT a hrany jsou opatřeny základním nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli. Systém je patentován.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20524
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůCombison
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604