Publikovat produkty
Master™ Rigid Dp
Ecophon

Master™ Rigid Dp

Vhodné pro učebny a jiné výukové prostory s přísnými požadavky na kvalitní akustiku, srozumitelnost řeči a kde je zároveň kladen důraz na snadnou demontáž jednotlivých panelů. Ecophon Master Rigid Dp (patentováno) má částečně skrytý rošt nosné konstrukce. Panely jsou odolné proti nárazu a celý systém je uzamykatelný. Mezi panely je mezera 8mm, která zdůrazňuje směrovost kazet. Každý panel může být zaklipovaný a stále plně demontovatelný. Systém se skládá z panelu Ecophon Master Rigid Dp, panelu Ecophon Extra Bass a systémového roštu Ecophon Connect. Hmotnost celé konstrukce je cca 4 kg/m2. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty využívající 3RD Technology. Povrch tvoří vyztužená sendvičová konstrukce. Panel je k dispozici v provedení akusticky pohltivém povrchu alfa a zvukově odrazivém gamma. Viditelný povrch je opatřen vrstvou materiálu Akutex™ FT. Zadní strana panelu je potažena skelnou tkaninou. Hrany jsou natřeny. Ecophon Extra Bass se používá ke zlepšení absorpce zvuku v nízkém frekvenčním rozsahu a instaluje se na podhled. Pro dosažení nejlepšího výkonu a systémové kvality použijte rošt Ecophon Connect s příslušenstvím. Rošt je vyroben z pozinkované oceli.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota62536
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůMaster
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604