Publikovat produkty
Combison™ Duo A
Ecophon

Combison™ Duo A

Panely se používají jako stropní podhled a zvuková izolace mezi místnostmi, pokud příčky nedosahují až ke stropní konstrukci, dále pro svislé pohlcování zvuku v prostoru, kde je nutno zamezit hluku ventilace apod. Ecophon Combison Duo A se montuje na viditelný rošt. Každý panel lze snadno demontovat. Systém se skládá z panelů Ecophon Combison Dou A a roštů Ecophon Connect, přibližná hmotnost systému je 14 kg/m². Panely jsou vyrobeny ze skelné vlny vysoké hustoty, na zadní straně panelu je přilepena deska tl. 13 mm. Viditelný povrch je opatřen povrchovou vrstvou Akutex™ a hrany jsou opatřeny základním nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20525
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůCombison
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604