Publikovat produkty
Super G™ A
Ecophon

Super G™ A

Panel je určen pro použití ve školních chodbách, tělocvičnách a obdobném prostředí, kde hrozí riziko mechanického nárazu. Panely Ecophon Super G A se montují na nosný rošt s příložkami proti nárazu, které udržují panely na svém místě. Panely jsou odnímatelné. Systém se skládá z panelů Ecophon Super G A a roštu Ecophon Connect, hmotnost konstrukce je cca je 4 kg/m2. Kvalita systému je dána instalací nosných prvků Connect včetně příslušenství. Panely mají jádro vyrobené ze skelného vlákna vysoké hustoty na bázi 3RD Technology. Viditelná strana je opatřena vrstvou silné skelné tkaniny a zadní strana panelů je pokryta skelnou tkaninou. Hrany jsou opatřeny základním nátěrem. Rošt je vyroben z pozinkované oceli
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20548
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůSuper G
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604