Publikovat produkty
Industry™ Modus
Ecophon

Industry™ Modus

Funkční panel vhodný pro snížení hlučnosti průmyslových prostor, kde jsou vyžadovány různé rozměry a způsoby montáže. Ecophon Industry Modus se instaluje na viditelný rošt. Každý panel je demontovatelný. Systém se skládá z panelů Ecophon Industry Modus a rastru Ecophon Connect. Přibližná hmotnost systému je 3 – 5 kg/m² v závislosti na tloušťce panelu. Kvalita systému je dána instalací nosných prvků Connect včetně příslušenství. Panely mají jádro ze skelného vlákna na bázi 3RD Technology. Viditelný povrch je dávkově barvená skelná tkanina (S) a zadní strana panelů je pokryta skelnou tkaninou. Hrany jsou přirozené. Rastr je vyroben z pozinkované oceli. (Ecophon Industry Modus je funkční stropní systém, a tudíž se může vzhled povrchu panelů mírně lišit. Tyto rozdíly nemají žádný vliv na fukční vlastnosti produktu)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20552
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůIndustry
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604