Publikovat produkty
Master™ Rigid A
Ecophon

Master™ Rigid A

Vhodné pro učebny a jiné výukové prostory s přísnými požadavky na kvalitní akustiku, srozumitelnost řeči a kde je zároveň kladen důraz na snadnou demontáž jednotlivých panelů. Ecophon Master Rigid A má viditelný rošt nosné konstrukce. Každý panel je zajištěn v roštu klipy (patentováno) a je plně demontovatelný. Systém se skládá z panelu Ecophon Mastetr Rigid A, panelu Ecophon Extra Bass a systémového roštu Ecophon Connect. Hmotnost celé kontrukce je cca 3,5kg/m2. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty využívající 3RD Technology. Povrch tvoří vyztužená sendvičová konstrukce. Panel je k dispozici v provedení akusticky pohltivém povrchu alfa a zvukově odrazivém gamma. Viditelný povrch je opatřen vrstvou materiálu Akutex™ FT. Zadní strana panelu je potažena skelnou tkaninou. Hrany jsou natřeny. Ecophon Extra Bass se používá ke zlepšení absorpce zvuku v nízkém frekvenčním rozsahu. Instaluje se na podhled. Pro dosažení nejlepšího výkonu a systémové kvality použijte rošt Ecophon Connect s příslušenstvím. Rošt je vyroben z pozinkované oceli.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota57615
  • Skupina výrobkůModular ceilings
  • Skupina produktůMaster
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604