Publikovat produkty
Ecophon Hygiene Advance™ Baffle
Ecophon Hygiene Advance™ Baffle
Ecophon Hygiene Advance™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Advance™ Baffle

    Ecophon Hygiene Advance™ Baffle is a sound absorbing vertical baffle system for the most demanding conditions, including airborne grease and dirt particles. The baffles withstand daily advanced cleaning and disinfection with strong chemicals. The baffles are low-emitting and thus ensures high indoor-air quality and withstand HPV cleaning. The system consists of Ecophon Hygiene Advance™ Baffles and Ecophon Connect™ grid systems suitable for areas with corrosion class C3, with an approximate weight of 4 kg/m². The baffles are manufactured from high density glass wool, fully encapsulated in a smooth impervious high-performance film.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahygiene-advance-baffle
    • Skupina výrobkůModular ceilings
    • Skupina produktůHygiene
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-04-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSkelná vata
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels