Publikovat produkty
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

Systém Ecophon Master™ Matrix je navržen tak, aby se dal velmi rychle a snadno instalovat a zároveň poskytoval mimořádnou přesnost bez nutnosti dodatečných úprav. Toto činí akustický systém Master Matrix ideální volbou pro velkoplošné projekty, kde z nejrůznějších důvodů nelze použít celoplošný akustický stropní podhled. Tento systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci s nejvyšší přesností, díky předinstalovanému fixačnímu zařízení a "click - in " připojení nosného rastru. Každý panel má vestavěnou funkci odklápění a lze jej tak snadno odklápět. Systém Master Matrix může být instalován buď s vysokým poměrem pokrytí stropu (cca 95%) v modulu 1200 mm s 40 mm mezerou mezi panely, kde vzniká dojem plovoucího stropu (M344). Nebo v řadách v modulu 1040 mm (M345) který je určen především pro budovy TABS (porkytí stropu cca 60 %) s modulovým projektováním 1350 mm . Panely jsou k dispozici v různých formátech a velikostech, to nabízí téměř neomezené možnosti k vytvoření svého vlastního jedinečného designu Systém se skládá z panelů Ecophon Master Matrix, Ecophon rastru Connect s celkovou přibližnou hmotností 5-6 kg/m². Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty na bázi 3RD Technology. Viditelný povrch panelu je opatřen vrstvou materiálu Akutex FT a zadní strana skelnou tkaninou. Hrany jsou rovné a zatřené. Celý systém nosného rastru Connec pro Master Matrix je vyroben z pozinkované oceli a hliníku.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasolo-matrix
  • Skupina výrobkůFree hanging units and baffles
  • Skupina produktůSolo
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2016-01-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Kód UNSPSC30161604
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_67_78
  • Popis Uniclass 2015Sound attenuators
  • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings