Publikovat produkty
Graphic-Marble Carpet Tile

Graphic-Marble Carpet Tile

A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
Specifikace
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% Polyamide 6 SDN (PA6)ISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 984
    Pile Density0.126 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight770 gr/m²ISO 8543
    Total WeightBitumen: 4525 gr/m²ISO 8543
    Pile Height3 mm ± 2 mmISO 1766
    Total HeightBitumen: 6 mmISO 1765
    Number of Knots240,379 /m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Transversal ResistanceΩISO 10965
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    GUT CertificationE9A5EFE3www.pro-dis.info
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound Insulation25 dBISO 10140
    Thermal Resistance0.0639 (0.639 TOG) m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagraphic-marble
  • Skupina výrobkůCarpet Tiles
  • Skupina produktůGraphic Marble
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.24
  • Šířka (palce)19.69
  • Hloubka (palce)19.69
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vNizozemsko
  • Čistá hmotnost (lb)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada